2.5AB-MSJ-U 12:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Upright, Anti-Backlash, 2-1/2 ton Capacité, 12:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche
- Faible niveau de bruit
- Convient parfaitement aux charges verticales et légères
- Fiable pour les charges statiques
- Coût réduit
- Ensemble anti-jeu pour réduire le jeu